Menu Vyhledávání

Silentbloky 62.0 mm 30.0 mm

Nové objednací číslo:

10216385

Staré objednací číslo:

1460876

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 1 135,7794 Kč
4 - 19 1 054,6698 Kč
20 - 39 984,3621 Kč
40 + 922,8428 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 135,78 Kč

1 x 1 135,7794 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 30.0 mm
Velikost závitu M10
Tvar kulaté
Orientace Vnitřní závit na obou koncích
Materiál (podrobně) ocel; pryž
Provedení základny kulaté
Celkový průměr 62.0 mm
Výška základny 30.0 mm
Způsob montáže pomocí šroubů
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás