20271893
20271893
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 11 781,8797 Kč |
| 5 - 9 | 11 192,768 Kč |
| 10 - 19 | 10 603,8088 Kč |
| 20 - 49 | 10 014,5952 Kč |
| 50 + | 8 836,4225 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 30.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M10x35 |
| l1 | 1200.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 69.0 |
| w2 | 51.0 |
| h1 ±0.01 | 42.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 17.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |