Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20271664
20271664
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 17 775,7539 Kč |
| 5 - 9 | 16 886,9726 Kč |
| 10 - 19 | 15 998,064 Kč |
| 20 - 49 | 15 109,4099 Kč |
| 50 + | 13 331,8472 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M8x30 |
| l1 | 240.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 57.0 |
| w2 | 42.0 |
| h1 ±0.01 | 36.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 15.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |