20270834
20270834
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 6 578,7119 Kč |
| 5 - 9 | 6 249,8361 Kč |
| 10 - 19 | 5 920,8839 Kč |
| 20 - 49 | 5 591,9318 Kč |
| 50 + | 4 934,0275 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M5x20 |
| l1 | 1050.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 | 33.0 |
| h1 ±0.01 | 26.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 9.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |