20270278
20270278
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 19 106,8332 Kč |
| 5 - 9 | 18 151,536 Kč |
| 10 - 19 | 17 196,14 Kč |
| 20 - 49 | 16 240,744 Kč |
| 50 + | 14 330,199 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M6x25 |
| l1 | 4000.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 52.0 |
| w2 | 37.0 |
| h1 ±0.01 | 32.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 11.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel |