Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 1200.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 60 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20269906

Staré objednací číslo:

20269906

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 24 789,908 Kč
5 - 9 22 311,016 Kč
10 + 21 071,323 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

24 789,91 Kč

1 x 24 789,908 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 60.0
d2 11.0
d3 M14x50
l1 1200.0
l2 300.0
w1 94.0
w2 72..0
h1 ±0.01 68.0
h2 10.0
h3 25.0
α 46.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás