20269890
20269890
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 18 999,5932 Kč |
| 5 - 9 | 17 099,6593 Kč |
| 10 + | 16 149,6923 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 60.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M14x50 |
| l1 | 900.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 94.0 |
| w2 | 72..0 |
| h1 ±0.01 | 68.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 25.0 |
| α | 46.0 |
| Materiál | ocel |