20269722
20269722
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 16 089,3824 Kč |
5 - 9 | 15 284,854 Kč |
10 - 19 | 14 480,375 Kč |
20 - 49 | 13 675,896 Kč |
50 + | 12 066,938 Kč |
Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
---|---|
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M12x45 |
l1 | 1500.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 84.0 |
w2 | 63.0 |
h1 ±0.01 | 60.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 21.0 |
α | 46.0 |
Materiál | ocel |