20269555
20269555
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 17 627,9417 Kč |
| 5 - 9 | 16 746,5383 Kč |
| 10 - 19 | 15 865,262 Kč |
| 20 - 49 | 14 983,7314 Kč |
| 50 + | 13 220,9245 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M10x40 |
| l1 | 2100.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 73.0 |
| w2 | 55.0 |
| h1 ±0.01 | 50.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 19.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel |