20269531
20269531
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 12 627,2587 Kč |
| 5 - 9 | 11 995,9403 Kč |
| 10 - 19 | 11 364,4947 Kč |
| 20 - 49 | 10 733,0491 Kč |
| 50 + | 9 470,4123 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M10x40 |
| l1 | 1500.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 73.0 |
| w2 | 55.0 |
| h1 ±0.01 | 50.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 19.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel |