20269500
20269500
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 045,5609 Kč |
| 5 - 9 | 4 793,3388 Kč |
| 10 - 19 | 4 540,9641 Kč |
| 20 - 49 | 4 288,8438 Kč |
| 50 + | 3 784,0943 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M10x40 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 73.0 |
| w2 | 55.0 |
| h1 ±0.01 | 50.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 19.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel |