20269357
20269357
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 20 049,8298 Kč |
5 - 9 | 19 047,405 Kč |
10 - 19 | 18 044,832 Kč |
20 - 49 | 17 042,259 Kč |
50 + | 15 037,36 Kč |
Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
---|---|
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M10x35 |
l1 | 3200.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 69.0 |
w2 | 51.0 |
h1 ±0.01 | 42.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 17.0 |
α | 50.0 |
Materiál | ocel |