20267957
20267957
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 15 819,4682 Kč |
| 5 - 9 | 15 028,5075 Kč |
| 10 - 19 | 14 237,5468 Kč |
| 20 - 49 | 13 446,5861 Kč |
| 50 + | 11 864,6648 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 3360.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel |