Menu Vyhledávání

Shaft Collar One Piece Solid

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška manžety Velikost šroubu Průměr otvoru Vnější průměr Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M8 x 12
28.0 mm
45.0 mm
  • z/ze 2
Kroužky upínací 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Nedělená konstrukce

10210192


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Vnější průměr
    80.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    18.0 mm
Kroužky upínací 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Nedělená konstrukce

10209950


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    8.0 mm
Kroužky upínací 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Nedělená konstrukce

10209998


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    12.0 mm
Kroužky upínací 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Nedělená konstrukce

10210031


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    14.0 mm
Kroužky upínací 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Nedělená konstrukce

10210079


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    26.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    16.0 mm
Kroužky upínací 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Nedělená konstrukce

10210116


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    34.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    16.0 mm
Kroužky upínací 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Nedělená konstrukce

10210154


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Vnější průměr
    63.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    18.0 mm
Kroužky upínací 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Nedělená konstrukce

10209974


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    10.0 mm
Kroužky upínací 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Nedělená konstrukce

10210017


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    16.0 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    12.0 mm
Kroužky upínací 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Nedělená konstrukce

10210055


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    24.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    16.0 mm
Kroužky upínací 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Nedělená konstrukce

10210093


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    16.0 mm
Kroužky upínací 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Nedělená konstrukce

10210130


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    36.0 mm
  • Vnější průměr
    56.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    16.0 mm
Kroužky upínací 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Nedělená konstrukce

10210178


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Vnější průměr
    70.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    18.0 mm
Kroužky upínací 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Nedělená konstrukce

10210215


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    70.0 mm
  • Vnější průměr
    100.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    20.0 mm
Kroužky upínací 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Nedělená konstrukce

10209981


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    12.0 mm
Kroužky upínací 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Nedělená konstrukce

10210024


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    18.0 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    14.0 mm
Kroužky upínací 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Nedělená konstrukce

10209967


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    8.0 mm
Kroužky upínací 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Nedělená konstrukce

10210000


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    12.0 mm
Kroužky upínací 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Nedělená konstrukce

10210048


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    14.0 mm
Kroužky upínací 28.0 mm 45.0 mm M8 x 12 Nedělená konstrukce

10210086


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    28.0 mm
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Provedení objímky
    Nedělená konstrukce
  • Výška manžety
    16.0 mm