Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR8x1.5 12.0 ocel

Šestihranná ocelová matice navržená tak, aby zajistila bezpečné zajištění a zabránila uvolnění způsobenému vibracemi nebo pohybem. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání, upínání nebo zajišťování. Mají pravostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20754488

Staré objednací číslo:

20754488

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 001,6452 Kč
10 - 19 901,4288 Kč
20 - 39 851,3205 Kč
40 + 751,3637 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 001,65 Kč

1 x 1 001,6452 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR8x1.5
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 8.0
Stoupání závitu 1.5
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 100.0
A/F tol. h11 15.0
Hmotnost (kg) 0.014
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás