Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20148553
20148553
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 384,2049 Kč |
| 10 - 19 | 1 245,803 Kč |
| 20 - 49 | 1 176,6331 Kč |
| 50 - 99 | 1 107,4631 Kč |
| 100 + | 1 038,0452 Kč |
| Velikost závitu | TR40 x 14 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Stoupání závitu | 14.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 2400.0 |
| A/F tol. h11 | 60.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.893 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |