20162405
20162405
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 10 773,2478 Kč |
5 - 9 | 9 695,9478 Kč |
10 - 19 | 9 157,1739 Kč |
20 + | 8 079,874 Kč |
l1 | 300.0 |
---|---|
Max. posun | 216.0 |
w1 | 28.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 13.5 |
d3 | M10 |
h1 +0|-0.3 | 58.0 |
h2 | 26.9 |
h3 | 12.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 8.2 |
Počet válečků | 11.0 |
Dyn. load C max. kN | 162.0 |
Static load C0 max. kN | 145.0 |
Hmotnost (kg) | 6.32 |
Materiál | ocel |