20162368
20162368
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 10 157,6478 Kč |
| 5 - 9 | 9 141,8087 Kč |
| 10 - 19 | 8 634,013 Kč |
| 20 + | 7 618,174 Kč |
| l1 | 400.0 |
|---|---|
| Max. posun | 306.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Počet válečků | 18.0 |
| Dyn. load C max. kN | 129.0 |
| Static load C0 max. kN | 131.0 |
| Hmotnost (kg) | 5.02 |
| Materiál | ocel |