Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.
Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.
Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.
Produktová řada: SR2104
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Uchycení | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5264 Kč - 1,6214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 33,7384 Kč - 33,7384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 6,2335 Kč - 7,6698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 9,4221 Kč - 9,4221 Kč | 17042 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 6,2335 Kč - 7,6698 Kč | 9000 Skladem |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 2,6427 Kč - 2,6427 Kč | 800 Skladem |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,14 Kč - 2,6427 Kč | 632000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,6427 Kč - 2,6427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 4,9551 Kč - 6,1472 Kč | 1500 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | 1600 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | 400 Skladem |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,0503 Kč - 4,9695 Kč | 4000 Skladem |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 4,0503 Kč - 4,9695 Kč | 13000 Skladem |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 10171950 | 9,4221 Kč - 9,4221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|
| 11,203 Kč - 11,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm