Menu Vyhledávání

Sáčky krycí - roztažitelné

Skladem

Roztažitelné krycí sáčky jsou vynikající alternativou k běžným krytkám, mají-li díly vyžadující krytí nepravidelné tvary. Náš sortiment zahrnuje provedení vyrobené z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE, která jsou flexibilní. V našem sortimentu jsou k dispozici také silikonové kryty, které spoléhají na přirozenou elasticitu materiálu.

Elastické návleky z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE poskytují větší volnost. Díky tomu jsou ideální jakoochranné komponenty během přepravy a skladování a pro maskování při nízkých teplotách.

Naproti tomu silikonové krytky nabízejí silnější přilnavost k dílu. Díky tomu jsou vhodné tam, kde je potřeba jistý přítlak.

  • Jsou speciálně navržené k ochraně dílů při lakování, pokovování nebo abrazivních úpravách.
  • Nejlépe se hodí jako ochranné komponenty během přepravy a skladování.
  • Odolává teplotám až 100 C v případě provedení ze silikonu a LDPE a až 60 C u provedení z PE.
Materiál: polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), silikon Barva: čirý, modrá, červená, bílá Produktová řada: SRF0083, SR1097, SRF0019

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Maximální teplota A Typ OD Koupit
40,6204 Kč - 82,7364 Kč 470 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
300.0 mm
250.0 mm
58,0232 Kč - 117,976 Kč 784 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
26,1041 Kč - 53,1658 Kč 2590 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
29,0185 Kč - 59,1412 Kč 6560 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
43,5209 Kč - 88,865 Kč 45 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
34,8055 Kč - 71,092 Kč 90 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
23,2036 Kč - 47,3436 Kč 2980 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
37,706 Kč - 76,6078 Kč 390 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
300.0 mm
150.0 mm
10288306 52,2222 Kč - 106,4848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
600.0 mm
600.0 mm
46,4213 Kč - 94,9937 Kč 26 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
600.0 mm
450.0 mm
31,8912 Kč - 65,0399 Kč 2890 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
39,1622 Kč - 119,7281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
silikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
31,475 Kč - 86,3493 Kč 3950 Skladem
červená
silikon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
26,5748 Kč - 60,0091 Kč 1400 Skladem
bílá
silikon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
4,0154 Kč - 4,4615 Kč 1000 Skladem
čirý
polyethylen
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
4,0154 Kč - 4,4615 Kč 1000 Skladem
modrá
polyethylen
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
2,3419 Kč - 2,602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyethylen
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
3,4825 Kč - 3,8694 Kč 1000 Skladem
čirý
polyethylen
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
5,8567 Kč - 6,5075 Kč 1000 Skladem
čirý
polyethylen
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
5,8567 Kč - 6,5075 Kč 500 Skladem
modrá
polyethylen
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
  • z/ze 3
Sáčky krycí - stahovací čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288276

Cenové rozmezí
82,7364 Kč - 40,6204 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sáčky krycí - stahovací 900.0 mm 600.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288313

Cenové rozmezí
117,976 Kč - 58,0232 Kč

Skladové zásoby
784 Skladem
Parametry
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací 50.0 mm 200.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288221

Cenové rozmezí
53,1658 Kč - 26,1041 Kč

Skladové zásoby
2590 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací 50.0 mm 300.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288238

Cenové rozmezí
59,1412 Kč - 29,0185 Kč

Skladové zásoby
6560 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací 600.0 mm 400.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288283

Cenové rozmezí
88,865 Kč - 43,5209 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací 100.0 mm 200.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288252

Cenové rozmezí
71,092 Kč - 34,8055 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací 50.0 mm 100.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288214

Cenové rozmezí
47,3436 Kč - 23,2036 Kč

Skladové zásoby
2980 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288269

Cenové rozmezí
76,6078 Kč - 37,706 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sáčky krycí - stahovací čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288306

Cenové rozmezí
106,4848 Kč - 52,2222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sáčky krycí - stahovací čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288290

Cenové rozmezí
94,9937 Kč - 46,4213 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sáčky krycí - stahovací 100.0 mm 100.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288245

Cenové rozmezí
65,0399 Kč - 31,8912 Kč

Skladové zásoby
2890 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací 108.0 mm 127.5 mm modrá silikon

10350461

Cenové rozmezí
119,7281 Kč - 39,1622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
Sáčky krycí - stahovací 70.0 mm 97.0 mm červená silikon

10350485

Cenové rozmezí
86,3493 Kč - 31,475 Kč

Skladové zásoby
3950 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
Sáčky krycí - stahovací 60.0 mm 75.0 mm bílá silikon

10350478

Cenové rozmezí
60,0091 Kč - 26,5748 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
Sáčky krycí - stahovací 25.4 mm 76.2 mm čirý polyethylen

20559359

Cenové rozmezí
4,4615 Kč - 4,0154 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 25.4 mm 76.2 mm modrá polyethylen

20559342

Cenové rozmezí
4,4615 Kč - 4,0154 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 31.0 mm 96.0 mm čirý polyethylen

20559373

Cenové rozmezí
2,602 Kč - 2,3419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 50.8 mm 146.1 mm čirý polyethylen

20559434

Cenové rozmezí
3,8694 Kč - 3,4825 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 63.5 mm 254.0 mm čirý polyethylen

20559458

Cenové rozmezí
6,5075 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 63.5 mm 254.0 mm modrá polyethylen

20559441

Cenové rozmezí
6,5075 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen