Menu Vyhledávání

Sáčky krycí - stahovací 50.8 mm 203.2 mm modrá polyethylen

Roztažitelný maskovací kryt navržený tak, aby se přizpůsobil a chránil předmět nebo povrch před nečistotami a vlhkostí během skladování a přepravy. Může se roztahovat nebo stahovat, aby se přizpůsobil na různé velikosti. Je opakovaně použitelný. Vyrobeno z PE (polyethylen). Odolá teplotám až 60 °C / 140 °F.
Nové objednací číslo:

20559380

Staré objednací číslo:

20559380

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,5792 Kč
2500 + 5,0214 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 789,60 Kč

500 x 5,5792 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 50.8 mm
OD 203.2 mm
Maximální teplota 60 °C
Barva modrá
Materiál polyethylen
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás