Rychloupínací páčky s vnitřním závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Po uvolnění rukojeti páky je možné utahovat či povolovat, přičemž závitová vložka nebo šroub zůstává na místě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691,465 Kč - 1 538,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||
| 879,9844 Kč - 991,2049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||
| 599,5315 Kč - 599,5315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 10195611 | 537,746 Kč - 548,5893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
|
| 674,6089 Kč - 674,6089 Kč | 337 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 155,4398 Kč - 184,5141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 466,4867 Kč - 466,4867 Kč | 333 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 10190708 | 415,0452 Kč - 415,0452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
|||
| 186,55 Kč - 221,4114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 588,3643 Kč - 588,3643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 537,4504 Kč - 537,4504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 567,9472 Kč - 1 263,2629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||
| 155,4398 Kč - 184,5141 Kč | 47 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 418,0154 Kč - 418,0154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 372,4865 Kč - 372,4865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 879,9844 Kč - 991,2049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||
| 10195697 | 691,465 Kč - 1 538,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
|
| 134,3499 Kč - 134,3499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 235,9315 Kč - 235,9315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
polyamid se skelným vláknem