Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545,1158 Kč - 545,1158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 902,3542 Kč - 2 154,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 916,449 Kč - 1 047,6673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stud
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 969,9237 Kč - 2 158,1091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 996,4768 Kč - 2 217,7963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 644,8513 Kč - 726,3572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 648,937 Kč - 1 444,8234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 768,888 Kč - 1 710,6526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 789,4004 Kč - 1 756,6172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 10195550 | 641,7834 Kč - 1 428,7358 Kč | 1 Skladem |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
| 655,1005 Kč - 1 458,6128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 771,9697 Kč - 1 718,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 10190678 | 438,1235 Kč - 438,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
| 996,4768 Kč - 2 217,7963 Kč | 22 Skladem |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 648,937 Kč - 1 444,8234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 904,3535 Kč - 2 158,1091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.441 in
62.0 mm