Menu Vyhledávání

Rychloupínací páčky s excentrem – s vnějším závitem

Skladem

Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 209
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr těla Způsob montáže Celková výška Koupit
903,1042 Kč - 903,1042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
18.0 mm
uchycení šroubem
42.0 mm
644,8513 Kč - 726,3572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
uchycení šroubem
63.0 mm
639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
19.0 mm
uchycení šroubem
63.0 mm
648,937 Kč - 1 444,8234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
19.0 mm
uchycení šroubem
63.0 mm
768,888 Kč - 1 710,6526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
uchycení šroubem
82.0 mm
789,4004 Kč - 1 756,6172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
uchycení šroubem
82.0 mm
771,9697 Kč - 1 718,3133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
uchycení šroubem
82.0 mm
798,6177 Kč - 1 777,3013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
uchycení šroubem
82.0 mm
184,5141 Kč - 184,5141 Kč 680 Skladem
M6
12.0 mm
čep s vnějším závitem
28.0 mm
200,9268 Kč - 238,619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.5 mm
čep s vnějším závitem
45.0 mm
277,9565 Kč - 277,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
18.5 mm
čep s vnějším závitem
45.0 mm
903,1042 Kč - 903,1042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
18.0 mm
uchycení šroubem
52.0 mm
996,9509 Kč - 996,9509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
27.0 mm
uchycení šroubem
58.5 mm
996,9509 Kč - 996,9509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
27.0 mm
uchycení šroubem
58.5 mm
451,7194 Kč - 451,7194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
18.0 mm
uchycení šroubem
68.0 mm
545,1158 Kč - 545,1158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
21.0 mm
uchycení šroubem
84.5 mm
902,3542 Kč - 2 154,2416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
916,449 Kč - 1 047,6673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
26.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
969,9237 Kč - 2 158,1091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
996,4768 Kč - 2 217,7963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
  • z/ze 11
Páky upínací čep s vnějším závitem M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Cenové rozmezí
903,1042 Kč - 903,1042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Páky upínací šroub M5 30.0 mm černá

10195499

Cenové rozmezí
726,3572 Kč - 644,8513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    16.0 mm
Páky upínací šroub M6 16.0 mm černá

10195543

Cenové rozmezí
1 423,3732 Kč - 639,7337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Páky upínací šroub M6 35.0 mm černá

10195581

Cenové rozmezí
1 444,8234 Kč - 648,937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Páky upínací šroub M6 25.0 mm černá

10195635

Cenové rozmezí
1 710,6526 Kč - 768,888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Páky upínací šroub M6 50.0 mm černá

10195673

Cenové rozmezí
1 756,6172 Kč - 789,4004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Páky upínací šroub M8 30.0 mm černá

10195727

Cenové rozmezí
1 718,3133 Kč - 771,9697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Páky upínací šroub M8 60.0 mm černá

10195765

Cenové rozmezí
1 777,3013 Kč - 798,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    25.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M6 20.0 mm černá

10279229

Cenové rozmezí
184,5141 Kč - 184,5141 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    12.0 mm
  • Celková výška
    28.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M10 30.0 mm černá

10279328

Cenové rozmezí
238,619 Kč - 200,9268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    18.5 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M12 50.0 mm černá

10279359

Cenové rozmezí
277,9565 Kč - 277,9565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    18.5 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Cenové rozmezí
903,1042 Kč - 903,1042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    52.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Cenové rozmezí
996,9509 Kč - 996,9509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    58.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Cenové rozmezí
996,9509 Kč - 996,9509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    58.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M6 50.0 mm černá

10190685

Cenové rozmezí
451,7194 Kč - 451,7194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    68.0 mm
Páky upínací vnější závit M6 50.0 mm černá

10636220

Cenové rozmezí
545,1158 Kč - 545,1158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    21.0 mm
  • Celková výška
    84.5 mm
Páky upínací šroub M10 25.0 mm černá

10195314

Cenové rozmezí
2 154,2416 Kč - 902,3542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací 116.0 mm šroub M10 45.0 mm černá

10195352

Cenové rozmezí
1 047,6673 Kč - 916,449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    26.0 mm
Páky upínací šroub M8 30.0 mm černá

10195406

Cenové rozmezí
2 158,1091 Kč - 969,9237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M8 60.0 mm černá

10195444

Cenové rozmezí
2 217,7963 Kč - 996,4768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm