Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,5141 Kč - 184,5141 Kč | 680 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 200,9268 Kč - 238,619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 277,9565 Kč - 277,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 169,97 Kč - 201,7357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 451,7194 Kč - 451,7194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 545,1158 Kč - 545,1158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 902,3542 Kč - 2 154,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 960,6169 Kč - 1 082,0562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 977,0102 Kč - 2 174,1299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 641,7834 Kč - 1 428,7358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 655,1005 Kč - 1 458,6128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 171,6712 Kč - 204,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 503,7464 Kč - 503,7464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 624,9524 Kč - 624,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
2.756 in
70.0 mm