Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
vnějším závit
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
vnějším závit
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 385,2035 Kč - 385,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 429,7415 Kč - 429,7415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
vnějším závit
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 240,2039 Kč - 240,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 388,6904 Kč - 388,6904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 435,8569 Kč - 435,8569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 418,3956 Kč - 418,3956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 457,69 Kč - 457,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 457,69 Kč - 457,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 378,2163 Kč - 378,2163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
vnějším závit
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 545,1158 Kč - 545,1158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 902,3542 Kč - 2 154,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 916,449 Kč - 1 047,6673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
vnějším závit
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 969,9237 Kč - 2 158,1091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.976 in
101.0 mm