Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388,6904 Kč - 388,6904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 457,69 Kč - 457,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
vnějším závit
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 378,2163 Kč - 378,2163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
vnějším závit
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 429,7415 Kč - 429,7415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
vnějším závit
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 418,3956 Kč - 418,3956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 240,2039 Kč - 240,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 457,69 Kč - 457,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
vnějším závit
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 385,2035 Kč - 385,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 435,8569 Kč - 435,8569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
vnějším závit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| 784,2548 Kč - 1 745,8921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 642,7875 Kč - 1 431,034 Kč | 31 Skladem |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi