Menu Vyhledávání

Rychloupínače – vertikální 50.0 kg ocel nerezavějící

77.0 mm | 3.031 in height x 51.0 mm | 2.008 in Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Nové objednací číslo:

10390276

Staré objednací číslo:

493803

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 29 649,834 Kč
30 + 586,0628 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 15.6 mm
Přídržná síla 50.0 kg
Typ základny Flanged
Barva rukojeti červená
Materiál základny ocel nerezavějící
Natočení rukojeti svislé
Typ rukojeti rukojeti rovné
Pohyb rukojeti 56
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás