Menu Vyhledávání

Rychloupínače – vertikální rukojeti rovné 63 ° 382 lbs ocel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Nové objednací číslo:

20510541

Staré objednací číslo:

20510541

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 373,0627 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

373,06 Kč

1 x 373,0627 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 31.0 mm
Přídržná síla 173.3 kg
Typ základny Flanged
Barva rukojeti červená
Materiál základny ocel
Natočení rukojeti svislé
Typ rukojeti rukojeti rovné
Pohyb rukojeti 63
Bar Movement 115
Typ ramena Adjustable
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás