20510534
20510534
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 716,3082 Kč |
| Výška pod ramenem | 24.0 mm |
|---|---|
| Výška pod ramenem | 0.945 in |
| Přídržná síla | 101.6 kg |
| Přídržná síla | 224 lbs |
| Typ základny | Flanged |
| Barva rukojeti | červená |
| Materiál základny | ocel nerezavějící |
| Natočení rukojeti | svislé |
| Typ rukojeti | rukojeti rovné |
| Pohyb rukojeti | 64 |
| Bar Movement | 104 |
| Typ ramena | Adjustable |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |