Menu Vyhledávání

Rychloupínače – vertikální rukojeti rovné 64 ° 224 lbs ocel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Nové objednací číslo:

20510527

Staré objednací číslo:

20510527

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 271,5914 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

271,59 Kč

1 x 271,5914 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 24.0 mm
Přídržná síla 101.6 kg
Typ základny Flanged
Barva rukojeti červená
Materiál základny ocel
Natočení rukojeti svislé
Typ rukojeti rukojeti rovné
Pohyb rukojeti 64
Bar Movement 104
Typ ramena Adjustable
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás