Menu Vyhledávání

Rychloupínače – vertikální rukojeti rovné 65 ° 112 lbs ocel nerezavějící

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Nové objednací číslo:

20510510

Staré objednací číslo:

20510510

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 557,9762 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

557,98 Kč

1 x 557,9762 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška pod ramenem 16.0 mm
Přídržná síla 50.8 kg
Typ základny Flanged
Barva rukojeti červená
Materiál základny ocel nerezavějící
Natočení rukojeti svislé
Typ rukojeti rukojeti rovné
Pohyb rukojeti 65
Bar Movement 114
Typ ramena Adjustable
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás