Menu Vyhledávání

Rychloupínače hákové a třmenové Pákové táhlo 36.5 mm 170.0 kg ocel

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 170.0 kg | 374.8 lbs of force. The 36.5 mm | 1.437 in height x 218.0 mm | 8.583 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Nové objednací číslo:

10390184

Staré objednací číslo:

493794

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 59 509,2127 Kč
60 + 460,0442 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přídržná síla 170.0 kg
Typ základny Flanged
Typ ramena J-Hook
Typ páky Pákové táhlo
Materiál základny ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás