Menu Vyhledávání

Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN ocel

Nové objednací číslo:

20510411

Staré objednací číslo:

20510411

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 455,7441 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 455,74 Kč

1 x 1 455,7441 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální přídržná síla 17.60 kN
Typ základny Flanged
Barva rukojeti červená
Uzamykatelná vložka Non-Locking
Typ bloku U-Bar
Způsob montáže s přírubou
Drawing Movement 55.0 mm
Materiál základny ocel
Celní nomenklatura 8205700000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás