Menu Vyhledávání

Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN ocel

Nové objednací číslo:

20510312

Staré objednací číslo:

20510312

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 382,5395 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

382,54 Kč

1 x 382,5395 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přídržná síla 2499.9 N
Maximální přídržná síla 2.50 kN
Typ základny Flanged
Barva rukojeti červená
Uzamykatelná vložka Non-Locking
Typ bloku U-Bar
Způsob montáže Flanged Base
Drawing Movement 38.0 mm
Materiál základny ocel
Celní nomenklatura 8302420090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás