Menu Vyhledávání

Rychloupínače s posuvnou tyčí 200.0 lbf Otvorem

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits M6 spindle threads to hold materials in place with 95.0 kg | 209.4 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Nové objednací číslo:

10390344

Staré objednací číslo:

493810

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 229.0 mm
Přídržná síla 889.6 N
Způsob montáže Through Hole
Pohyb rukojeti Push Pull
Materiál základny ocel nerezavějící
Pohyb rukojeti 190
Barva rukojeti červená
Celní nomenklatura 8205700000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás