Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 154.0 mm 18.0 mm černá polyamid se skelným vláknem

Robustní rukojeť s pružinou se automaticky vrací do ploché polohy. Má obdélníkový tvar. Úhel otevření závěsu 180°.
Nové objednací číslo:

10254448

Staré objednací číslo:

463397

243 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 946,0163 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 946,02 Kč

1 x 1 946,0163 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Celková délka 154.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Velikost závitu M6 x 30
Celková šířka 18.0 mm
Celková výška 77.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás