Menu Vyhledávání

Rukojeti na hlavu šroubu

Skladem

Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.

Produktová řada: SR1580

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Průměr středu Výška úchopu Výška náboje Koupit
31,3166 Kč - 84,1724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
40,0868 Kč - 102,313 Kč 360 Skladem
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
10,9363 Kč - 33,5238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
19,733 Kč - 56,7438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
30,3656 Kč - 81,2699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
36,5074 Kč - 103,0386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
20,367 Kč - 58,9932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
36,4941 Kč - 103,0386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
31,1053 Kč - 83,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
65,7107 Kč - 166,168 Kč 400 Skladem
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
4,821 Kč - 11,0294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
4,0681 Kč - 10,1587 Kč 350 Skladem
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
4,7681 Kč - 10,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
3,619 Kč - 9,1428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
3,7114 Kč - 10,2313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
3,7907 Kč - 8,6349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
3,4737 Kč - 9,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
3,4208 Kč - 8,1995 Kč 460 Skladem
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
4,8341 Kč - 11,3922 Kč 414 Skladem
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
4,7153 Kč - 10,8118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • z/ze 2
s křídlovým úchopem 2.000 in M6 polypropylen černá

10558614

Cenové rozmezí
84,1724 Kč - 31,3166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.1 mm
  • Výška náboje
    12.4 mm
  • Průměr úchopu
    50.8 mm
  • Výška úchopu
    26.9 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 2.500 in M12 polypropylen černá

10558744

Cenové rozmezí
102,313 Kč - 40,0868 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    24.9 mm
  • Výška náboje
    9.1 mm
  • Průměr úchopu
    63.5 mm
  • Výška úchopu
    25.4 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 2.250 in M10 polypropylen černá

10558713

Cenové rozmezí
33,5238 Kč - 10,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    25.1 mm
  • Výška náboje
    11.9 mm
  • Průměr úchopu
    57.2 mm
  • Výška úchopu
    24.9 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvek ovládací - se 3 rameny 1.750 in M6 polypropylen černá

10558539

Cenové rozmezí
56,7438 Kč - 19,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.1 mm
  • Výška náboje
    12.4 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    26.9 mm
  • Barva úchopu
    Black
s křídlovým úchopem 1.250 in M6 polypropylen černá

10558621

Cenové rozmezí
81,2699 Kč - 30,3656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    16 mm
  • Výška náboje
    5.1 mm
  • Průměr úchopu
    31.8 mm
  • Výška úchopu
    21.1 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 2.380 in M8 polypropylen černá

10558676

Cenové rozmezí
103,0386 Kč - 36,5074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    31.8 mm
  • Výška náboje
    15.7 mm
  • Průměr úchopu
    60.5 mm
  • Výška úchopu
    31.2 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 1.750 in M10 polypropylen černá

10558706

Cenové rozmezí
58,9932 Kč - 20,367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    22.4 mm
  • Výška náboje
    19.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    31.8 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 2.380 in M10 polypropylen černá

10558737

Cenové rozmezí
103,0386 Kč - 36,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    31.8 mm
  • Výška náboje
    15.7 mm
  • Průměr úchopu
    60.5 mm
  • Výška úchopu
    31.2 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvek ovládací - se 3 rameny 2.000 in M6 polypropylen černá

10558607

Cenové rozmezí
83,4468 Kč - 31,1053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.1 mm
  • Výška náboje
    12.4 mm
  • Průměr úchopu
    50.8 mm
  • Výška úchopu
    27.7 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 1.380 in M6 polypropylen černá

10558584

Cenové rozmezí
166,168 Kč - 65,7107 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    24.9 mm
  • Výška náboje
    4.3 mm
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    15 mm
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.500 in M6 acetal (POM) černá

10559055

Cenové rozmezí
11,0294 Kč - 4,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    9.5 mm
  • Výška náboje
    19.8 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    12.1 mm
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.000 in M8 acetal (POM) černá

10559079

Cenové rozmezí
10,1587 Kč - 4,0681 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    15 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.500 in M8 acetal (POM) černá

10559093

Cenové rozmezí
10,8843 Kč - 4,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    9.5 mm
  • Výška náboje
    19.8 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    12.1 mm
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.000 in M5 acetal (POM) černá

10559017

Cenové rozmezí
9,1428 Kč - 3,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.000 in M6 acetal (POM) černá

10559048

Cenové rozmezí
10,2313 Kč - 3,7114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 0.750 in M6 acetal (POM) černá

10559024

Cenové rozmezí
8,6349 Kč - 3,7907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    13.2 mm
  • Výška náboje
    3.6 mm
  • Průměr úchopu
    19.1 mm
  • Výška úchopu
    7.9 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 0.375 in M3 acetal (POM) černá

10558959

Cenové rozmezí
9,7233 Kč - 3,4737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    9.1 mm
  • Výška náboje
    1.5 mm
  • Průměr úchopu
    9.5 mm
  • Výška úchopu
    5.8 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
s křídlovým úchopem 1.500 in M8 acetal (POM) černá

10559109

Cenové rozmezí
8,1995 Kč - 3,4208 Kč

Skladové zásoby
460 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    16 mm
  • Výška náboje
    10.4 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    10.4 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
s křídlovým úchopem 1.500 in M6 acetal (POM) černá

10559062

Cenové rozmezí
11,3922 Kč - 4,8341 Kč

Skladové zásoby
414 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    16 mm
  • Výška náboje
    10.4 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    10.4 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.500 in M10 acetal (POM) černá

10558935

Cenové rozmezí
10,8118 Kč - 4,7153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    9.5 mm
  • Výška náboje
    19.8 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    12.1 mm
  • Barva úchopu
    Black