Menu Vyhledávání

Rukojeti na hlavu šroubu

Skladem

Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.

Produktová řada: SR1580

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Průměr středu Výška úchopu Výška náboje Koupit
3,619 Kč - 9,1428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
3,9096 Kč - 9,7959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
4,7153 Kč - 10,8118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
4,8606 Kč - 11,5374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
4,821 Kč - 11,0294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
4,0681 Kč - 10,1587 Kč 350 Skladem
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
3,4737 Kč - 9,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
4,7681 Kč - 10,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
3,8832 Kč - 9,7959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
3,7114 Kč - 10,2313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
3,7907 Kč - 8,6349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
3,4208 Kč - 8,1995 Kč 460 Skladem
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
4,8341 Kč - 11,3922 Kč 414 Skladem
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
11,0948 Kč - 35,483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
28,5825 Kč - 74,7393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
8,6513 Kč - 28,0817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
20,05 Kč - 57,8322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
10,9099 Kč - 33,3787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
29,0579 Kč - 76,1906 Kč 350 Skladem
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
30,6429 Kč - 81,9955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
  • z/ze 2
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.000 in M5 acetal (POM) černá

10559017

Cenové rozmezí
9,1428 Kč - 3,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 0.625 in M5 acetal (POM) černá

10558997

Cenové rozmezí
9,7959 Kč - 3,9096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    10.7 mm
  • Výška náboje
    2 mm
  • Průměr úchopu
    15.9 mm
  • Výška úchopu
    6.4 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.500 in M10 acetal (POM) černá

10558935

Cenové rozmezí
10,8118 Kč - 4,7153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    9.5 mm
  • Výška náboje
    19.8 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    12.1 mm
  • Barva úchopu
    Black
s křídlovým úchopem 1.780 in M1 acetal (POM) černá

10558942

Cenové rozmezí
11,5374 Kč - 4,8606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    20.3 mm
  • Výška náboje
    12.7 mm
  • Průměr úchopu
    45.2 mm
  • Výška úchopu
    12.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.500 in M6 acetal (POM) černá

10559055

Cenové rozmezí
11,0294 Kč - 4,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    9.5 mm
  • Výška náboje
    19.8 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    12.1 mm
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.000 in M8 acetal (POM) černá

10559079

Cenové rozmezí
10,1587 Kč - 4,0681 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    15 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 0.375 in M3 acetal (POM) černá

10558959

Cenové rozmezí
9,7233 Kč - 3,4737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    9.1 mm
  • Výška náboje
    1.5 mm
  • Průměr úchopu
    9.5 mm
  • Výška úchopu
    5.8 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.500 in M8 acetal (POM) černá

10559093

Cenové rozmezí
10,8843 Kč - 4,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    9.5 mm
  • Výška náboje
    19.8 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    12.1 mm
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 0.500 in M4 acetal (POM) černá

10558973

Cenové rozmezí
9,7959 Kč - 3,8832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    10.7 mm
  • Výška náboje
    1.8 mm
  • Průměr úchopu
    12.7 mm
  • Výška úchopu
    6.4 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 1.000 in M6 acetal (POM) černá

10559048

Cenové rozmezí
10,2313 Kč - 3,7114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 0.750 in M6 acetal (POM) černá

10559024

Cenové rozmezí
8,6349 Kč - 3,7907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    13.2 mm
  • Výška náboje
    3.6 mm
  • Průměr úchopu
    19.1 mm
  • Výška úchopu
    7.9 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
s křídlovým úchopem 1.500 in M8 acetal (POM) černá

10559109

Cenové rozmezí
8,1995 Kč - 3,4208 Kč

Skladové zásoby
460 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    16 mm
  • Výška náboje
    10.4 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    10.4 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
s křídlovým úchopem 1.500 in M6 acetal (POM) černá

10559062

Cenové rozmezí
11,3922 Kč - 4,8341 Kč

Skladové zásoby
414 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    16 mm
  • Výška náboje
    10.4 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    10.4 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 2.250 in M6 polypropylen černá

10558577

Cenové rozmezí
35,483 Kč - 11,0948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    25.1 mm
  • Výška náboje
    11.9 mm
  • Průměr úchopu
    57.2 mm
  • Výška úchopu
    24.9 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 1.750 in M6 polypropylen černá

10558560

Cenové rozmezí
74,7393 Kč - 28,5825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    22.4 mm
  • Výška náboje
    19.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    31.8 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 1.380 in M6 polypropylen černá

10558553

Cenové rozmezí
28,0817 Kč - 8,6513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    21.6 mm
  • Výška náboje
    17.8 mm
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    29.2 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 1.750 in M8 polypropylen černá

10558645

Cenové rozmezí
57,8322 Kč - 20,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    22.4 mm
  • Výška náboje
    19.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    31.8 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 2.250 in M8 polypropylen černá

10558652

Cenové rozmezí
33,3787 Kč - 10,9099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    25.1 mm
  • Výška náboje
    11.9 mm
  • Průměr úchopu
    57.2 mm
  • Výška úchopu
    24.9 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 1.750 in M8 polypropylen černá

10558669

Cenové rozmezí
76,1906 Kč - 29,0579 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    31.8 mm
  • Výška náboje
    7.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    21.8 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 1.750 in M10 polypropylen černá

10558720

Cenové rozmezí
81,9955 Kč - 30,6429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    31.8 mm
  • Výška náboje
    7.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    21.8 mm
  • Barva úchopu
    Black