Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Produktová řada: SR6127
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3368 Kč - 18,4346 Kč | 1700 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
| 10,6955 Kč - 17,4028 Kč | 5100 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
acetal (POM)
|
||
| 14,3349 Kč - 23,2874 Kč | 96 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
| 8,6874 Kč - 14,1257 Kč | 11700 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
| 10,2631 Kč - 16,6637 Kč | 4000 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
acetal (POM)
|
||
| 16,7334 Kč - 27,1918 Kč | 80 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
| 8,6874 Kč - 14,1257 Kč | 4200 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
| 14,2095 Kč - 23,0782 Kč | 500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
acetal (POM)
|
||
| 37,9291 Kč - 42,726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
ocel
|
||
| 43,8968 Kč - 49,4408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel
|
||
| 79,958 Kč - 90,0678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel
|
||
| 34,1578 Kč - 38,4944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel
|
||
| 92,9838 Kč - 105,4867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel
|
||
| 10194249 | 68,6907 Kč - 77,3782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel
|
|
| 58,4276 Kč - 65,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel
|
||
| 61,487 Kč - 69,9772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel
|
||
| 93,1669 Kč - 104,9377 Kč | 580 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel
|
||
| 114,8333 Kč - 129,3355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel
|
||
| 33,4669 Kč - 38,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
ocel
|
||
| 37,2737 Kč - 42,3774 Kč | 8 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel