Menu Vyhledávání

Kolečka utahovací - rýhovaná 30.0 mm M8 20.0 mm ocel černá

Nové objednací číslo:

10194515

Staré objednací číslo:

1220604

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 179 137,4764 Kč
180 + 120,4818 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 374,76 Kč

10 x 137,4764 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení úchopu Knurled
Typ pomocí šroubů
Velikost závitu M8
Výška hlavy 6.0 mm
Průměr úchopu 30.0 mm
Celková výška 38.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7318153590

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás