Menu Vyhledávání

Rukojeti na hlavu šroubu – křídlové

Skladem

Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací úchop malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Křídlové provedení hlavy pro lepší úchop.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
3,2072 Kč - 11,1847 Kč 303 Skladem
3,2072 Kč - 10,6484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,2072 Kč - 10,6484 Kč 56 Skladem
s křídlovým úchopem M8 17.0 mm (DIA) 10.0 mm (H)

10260937

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
303 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    rukojeť ve tvaru T
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Průměr úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
s křídlovým úchopem M6 13.0 mm (DIA) 8.0 mm (H)

10260920

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    rukojeť ve tvaru T
  • Průměr základny
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
s křídlovým úchopem M5 12.0 mm (DIA) 7.0 mm (H)

10380390

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
56 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    rukojeť ve tvaru T
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Průměr úchopu
    12.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm