Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 373,942 Kč - 3 398,5608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 408,3045 Kč - 408,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 531,8707 Kč - 531,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 101,3908 Kč - 2 246,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 772,4403 Kč - 772,4403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 531,8707 Kč - 531,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 101,3908 Kč - 2 246,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 31,2079 Kč - 93,8885 Kč | 560 Skladem |
|
M6
|
Lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 1 915,334 Kč - 4 737,8588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 2,0359 Kč - 3,8074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 9,2173 Kč - 17,2367 Kč | 1483 Skladem |
|
4.8 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 918,4335 Kč - 1 114,1173 Kč | 180 Skladem |
|
M8
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 1 640,7363 Kč - 3 345,3816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 358,5883 Kč - 358,5883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 379,8771 Kč - 379,8771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 772,4403 Kč - 772,4403 Kč | 10 Skladem |
|
M8
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 1 064,4802 Kč - 2 170,2251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 362,7448 Kč - 362,7448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
|||
| 1 373,942 Kč - 3 398,5608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací