Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431,222 Kč - 431,222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 833,5043 Kč - 833,5043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 209,3791 Kč - 3 014,87 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 3,2595 Kč - 6,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.4 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 9,4938 Kč - 17,7538 Kč | 3000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 31,8999 Kč - 59,574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.4 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 19,0595 Kč - 35,6655 Kč | 2500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 28,0937 Kč - 52,5514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
19.1 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 47,4323 Kč - 86,1754 Kč | 400 Skladem |
|
M10
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 25,4797 Kč - 99,3049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 28,5821 Kč - 69,7604 Kč | 8 Skladem |
|
M6
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 62,3636 Kč - 112,2315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 10285251 | 2 683,9712 Kč - 6 639,5229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
|
| 391,2734 Kč - 391,2734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 497,3801 Kč - 497,3801 Kč | 10 Skladem |
|
M8
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 1 083,2249 Kč - 2 209,1013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 1 532,3515 Kč - 1 873,9302 Kč | 80 Skladem |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 468,6549 Kč - 468,6549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 2,0969 Kč - 3,9216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.2 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 372,0473 Kč - 372,0473 Kč | 5 Skladem |
|
M4
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded