Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 096,4147 Kč - 2 235,3319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 373,6271 Kč - 373,6271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
|||
| 1 415,1603 Kč - 3 500,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 795,6136 Kč - 795,6136 Kč | 10 Skladem |
|
M8
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
|||
| 854,3419 Kč - 854,3419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 147,6373 Kč - 2 340,2539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
|||
| 53,3614 Kč - 97,2438 Kč | 42 Skladem |
|
M6
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 81,5532 Kč - 147,8422 Kč | 297 Skladem |
|
M12
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 23,3397 Kč - 70,2345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 98,7591 Kč - 152,4332 Kč | 9 Skladem |
|
M10
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 172,9433 Kč - 214,8974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M16
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 449,014 Kč - 449,014 Kč | 6 Skladem |
|
M4
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 640,5103 Kč - 640,5103 Kč | 180 Skladem |
|
M8
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 1 156,238 Kč - 2 356,9927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 1 943,1745 Kč - 4 806,681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 369,3459 Kč - 369,3459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 497,3801 Kč - 497,3801 Kč | 73 Skladem |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded