Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509,809 Kč - 509,809 Kč | 295 Skladem |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 1 083,2249 Kč - 2 209,1013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 373,6271 Kč - 373,6271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
|||
| 1 415,1603 Kč - 3 500,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 420,5537 Kč - 420,5537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 547,8268 Kč - 547,8268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 134,4325 Kč - 2 314,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 795,6136 Kč - 795,6136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 32,1441 Kč - 96,7052 Kč | 210 Skladem |
|
M6
|
Lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 338,2401 Kč - 338,2401 Kč | 3 Skladem |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 640,5103 Kč - 640,5103 Kč | 566 Skladem |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 945,9865 Kč - 1 147,5408 Kč | 90 Skladem |
|
M8
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 29,2572 Kč - 113,9694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 36,3668 Kč - 88,0444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 203,3926 Kč - 252,7291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M14
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 547,8268 Kč - 547,8268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 134,4325 Kč - 2 314,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 689,9584 Kč - 3 445,7431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 369,3459 Kč - 369,3459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded