Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
|||
| 1 122,5612 Kč - 2 288,3424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 1 886,5772 Kč - 4 666,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 358,5883 Kč - 358,5883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 482,8933 Kč - 482,8933 Kč | 83 Skladem |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 791,7654 Kč - 791,7654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 1 133,4919 Kč - 2 826,7838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
|||
| 946,7733 Kč - 2 342,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 381,3583 Kč - 3 416,5599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 418,6621 Kč - 418,6621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 809,2275 Kč - 809,2275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 174,1544 Kč - 2 927,0583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 2,0359 Kč - 3,8074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 4,4176 Kč - 9,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 8,5061 Kč - 15,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.4 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 30,9708 Kč - 57,8389 Kč | 571 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 45,3811 Kč - 96,9548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
9.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 34,4124 Kč - 62,3269 Kč | 537 Skladem |
|
M8
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 28,405 Kč - 110,6499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded