Menu Vyhledávání

rukojeť kulová 1.880 in M8 x 1.25 polypropylen černá

Kulové rukojeti bez závitu jsou vyrobeny z polypropylenu a mají ergonomický úchop. Jsou ideální pro posouvání, řízení a upínání.
Nové objednací číslo:

10558904

Staré objednací číslo:

KNM8----B7---21

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 103,1402 Kč
125 - 499 48,4181 Kč
500 + 43,2349 Kč
Standardní balení: 125

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 578,51 Kč

25 x 103,1402 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr úchopu 47.8 mm
Výška úchopu 44.5 mm
Velikost závitu M8 x 1.25
Povrchová úprava zinek čirý
Materiál vložky ocel
Typ vložky otvor slepý
Barva úchopu Black
Materiál úchopu polypropylen
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás