10558836
KNM6----B4---22
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 48,254 Kč |
250 - 999 | 22,5992 Kč |
1000 + | 19,1915 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 19.1 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.752 in |
Knob Diameter | 37.3 mm |
Knob Diameter | 1.469 in |
Knob Height | 35.6 mm |
Knob Height | 1.402 in |
Thread Size | M6 x 1.0 |
Finish | Yellow Zinc |
Insert Material | Steel |
Insert Type | Blind Hole |
Knob Colour | Black |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku