10558515
KN8X-1X-B7--S--
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 120,3303 Kč |
| 100 - 399 | 56,2679 Kč |
| 400 + | 52,513 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr úchopu | 47.8 mm |
|---|---|
| Průměr úchopu | 1.880 in |
| Výška úchopu | 1.750 in |
| Výška úchopu | 44.5 mm |
| Šířka od středu dříku ke konci | 0.63 in |
| Šířka od středu dříku ke konci | 16.0 mm |
| Velikost závitu | M12 |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
| Provedení rukojeti | Rukojeti protiskluzové |
| Typ vložky | Samořezné pro slepý otvor |
| Barva úchopu | Black |
| Materiál úchopu | TPE |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |